Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil matově eloxovaný.Upozornění:Profilovaná madla jsou dodávána s vnitřním závitem M6 nebo s průchozím otvorem pro šroub M5 pro boční montáž.Montáž:Provedení A ze zadní strany.
Provedení B ze strany obsluhy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06952 Profilové úchyty z hliníku 166 kB

Výkresy (celkový přehled)

Profilové úchyty z hliníku

Profilové úchyty z hliníku, montáž ze zadní strany

více informací

Výkresy

Profilové úchyty z hliníku, montáž ze zadní strany

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ADHLTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06952-086061Ačerně eloxováno86M65910650500 38,99 €
06952-100061Ačerně eloxováno100M65912050500 41,32 €
06952-120061Ačerně eloxováno120M65914050500 44,82 €
06952-086063Apřírodně eloxováno86M65910650500 37,49 €
06952-100063Apřírodně eloxováno100M65912050500 39,85 €
06952-120063Apřírodně eloxováno120M65914050500 43,00 €

Profilové úchyty z hliníku, montáž ze strany obsluhy

více informací

Výkresy

Profilové úchyty z hliníku, montáž ze strany obsluhy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ADHLTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06952-086051Bčerně eloxováno865,55910650500 38,99 €
06952-100051Bčerně eloxováno1005,55912050500 41,32 €
06952-120051Bčerně eloxováno1205,55914050500 44,82 €
06952-086053Bpřírodně eloxováno865,55910650500 37,49 €
06952-100053Bpřírodně eloxováno1005,55912050500 39,85 €
06952-120053Bpřírodně eloxováno1205,55914050500 43,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83