Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přídržný prvek EN AW-6063.
Krytky termoplast.
Závitový kolík ISO 4766-14H.
Provedení: Přídržný prvek eloxován v přírodním barevném provedení nebo černě.
Krytky světle šedé nebo černé.
Upozornění:Přídržné prvky se dodávají nesmontované.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06947_HST Hliníkové držáky z hliníku 119 kB

Výkresy

Hliníkové držáky z hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
BD

HCADPřís.CenaObjednat
06947-08301přírodně eloxováno36M868 12,96 €
06947-08302černě eloxováno36M868 12,96 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83