Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Trbka rukojeti EN AW-6060.
Přídržné prvky EN AW-6063.
Krytky z termoplastu.
Závitový kolík ISO 4766-14H.
Provedení: Trubka rukojeti v přírodním barevném provedení, černě eloxována.
Přídržné prvky v přírodním barevném provedení nebo černě eloxovány.
Koncovky (trubky rukojeti) černé.
Krytky (přídržný prvek) světle šedé nebo černé.
Upozornění:Trubková madla nastavitelná se dodávají nesmontovaná.
Rozteč os lze u trubkových madel stanovit volně.
Doporučenou maximáloní rozteč najdete v tabulce pod A max.
U velkých délek madel nebo velkých zatížení lze vložit dodatečné přídržné prvky.
Přídržné prvky se dodávají nesmontované.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06947 Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné 140 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Barva
základního
tělesa
Barva
komponenty
A
max.
BDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06947-2503011Trubkové Madlopřírodně eloxovánopřírodně eloxováno22036M8682501000 31,84 €
06947-3003011Trubkové Madlopřírodně eloxovánopřírodně eloxováno27036M8683001000 33,27 €
06947-4003011Trubkové Madlopřírodně eloxovánopřírodně eloxováno37036M8684001000 36,01 €
06947-5003011Trubkové Madlopřírodně eloxovánopřírodně eloxováno47036M8685001000 38,85 €
06947-6003011Trubkové Madlopřírodně eloxovánopřírodně eloxováno57036M8686001000 41,58 €
06947-2503012Trubkové Madlopřírodně eloxovánočerně eloxováno22036M8682501000 31,84 €
06947-3003012Trubkové Madlopřírodně eloxovánočerně eloxováno27036M8683001000 33,27 €
06947-4003012Trubkové Madlopřírodně eloxovánočerně eloxováno37036M8684001000 36,01 €
06947-5003012Trubkové Madlopřírodně eloxovánočerně eloxováno47036M8685001000 38,85 €
06947-6003012Trubkové Madlopřírodně eloxovánočerně eloxováno57036M8686001000 41,58 €
06947-08301Přídržný Prvekpřírodně eloxováno--36M868-- 13,40 €
06947-08302Přídržný Prvekčerně eloxováno--36M868-- 13,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83