Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený
06945

Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková kulatina EN AW-6060.Provedení: Broušeno, otryskáno a matově černě eloxováno.Upozornění:Podložky nejsou součástí dodávky, viz tabulka.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Libovolné délky madel.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06945 Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený 118 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, kulatý, zalomený

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDD1HLNosná síla
N

Objednací
číslo podložky
CADPřís.CenaObjednat
06945-20016200116M81698216100006945-16  39,33 €
06945-25016250116M81698266100006945-16  42,54 €
06945-30016300116M81698316100006945-16  45,26 €
06945-40016400116M81698416100006945-16  50,98 €
06945-50018500118M81899518100006945-18  61,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83