|
|
06944Třmenové úchyty z hliníku, čtvercové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Patky madla a rameno hliníkové EN AW-6060. Spojovací kolíky z nerezové oceli.Provedení: Patky madla a rameno jemně vybroušeny, vše černě, resp. přírodně eloxováno.Upozornění:Tato madla lze použít pro ochranu hran, a to díky jejich robustní konstrukci.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06944-250081 | černě eloxováno | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 84,62 € | | 06944-300081 | černě eloxováno | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 87,17 € | | 06944-400081 | černě eloxováno | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 91,95 € | | 06944-500081 | černě eloxováno | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 96,98 € | | 06944-600081 | černě eloxováno | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 101,82 € | | 06944-250083 | přírodně eloxováno | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 81,32 € | | 06944-300083 | přírodně eloxováno | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 83,81 € | | 06944-400083 | přírodně eloxováno | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 88,47 € | | 06944-500083 | přírodně eloxováno | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 93,15 € | | 06944-600083 | přírodně eloxováno | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 97,95 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|