Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku, montáž ze strany obsluhy
06943_A

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Spojovací trubka a upevňovací materiál nerezová ocel 1.4301.
Patka madla - přesný odlitek 1.4581.

Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno nebo opatřeno rýhovaným umělohmotným černým potahem.
Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.
Upozornění:Pro trubková madla provedení A jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06943_A Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku, montáž ze strany obsluhy 167 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku, montáž ze strany obsluhy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06943-200081Abroušeno20026M8x35602261000 236,11 €
06943-300081Abroušeno30026M8x35603261000 249,45 €
06943-400081Abroušeno40026M8x35604261000 262,76 €
06943-200082Ažebrovaný černý plastový potah20026M8x35602261000 241,82 €
06943-300082Ažebrovaný černý plastový potah30026M8x35603261000 257,04 €
06943-400082Ažebrovaný černý plastový potah40026M8x35604261000 270,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83