Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku
06943

Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:

Spojovací trubka a upevňovací materiál nerezová ocel 1.4301.
Patka madla - přesný odlitek 1.4581.

Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno nebo opatřeno rýhovaným umělohmotným černým potahem.
Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.
Upozornění:Pro trubková madla provedení A jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.
Pro trubková madla provedení B jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.
Montáž:Provedení A ze strany obsluhy.
Provedení B ze zadní strany.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06943 Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku 153 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06943-200081Abroušeno20026M8x35602261000 236,11 €
06943-300081Abroušeno30026M8x35603261000 249,45 €
06943-400081Abroušeno40026M8x35604261000 262,76 €
06943-200082Ažebrovaný černý plastový potah20026M8x35602261000 241,82 €
06943-300082Ažebrovaný černý plastový potah30026M8x35603261000 257,04 €
06943-400082Ažebrovaný černý plastový potah40026M8x35604261000 270,37 €
06943-200083Bbroušeno20026M8x20602261000 194,24 €
06943-300083Bbroušeno30026M8x20603261000 205,62 €
06943-400083Bbroušeno40026M8x20604261000 218,94 €
06943-200084Bžebrovaný černý plastový potah20026M8x20602261000 198,04 €
06943-300084Bžebrovaný černý plastový potah30026M8x20603261000 211,36 €
06943-400084Bžebrovaný černý plastový potah40026M8x20604261000 228,48 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83