Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem se závitovou vložkou
06942_B

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Patky ramena z vyztuženého termoplastu.
Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301, vložky ušlechtilá ocel 1.4305.
Provedení: Patky ramena s jemnou strukturou, černé.
Spojovací ramena jemně vybroušena.
Vložky jemně vysoustruženy.
Upozornění:Přesného usazení ramena na umělohmotný čep je dosaženo díky rozpěrným vložkám.
Použití O-kroužku zabraňuje vniknutí stříkající vody.
Různé způsoby uchycení umožňují montáž z čelní i zadní strany i oboustrannou montáž.
Materiál upevňovacích dílů k madlům s vybráním pro šroub je z nerezové oceli.
Madla se závitovou vložkou se dodávají bez šroubů.
Odkaz na výkres:
1) Nástavec hlavy šroubu (A), popř. závitová vložka (B).
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06942_B Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem se závitovou vložkou 137 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem se závitovou vložkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06942-300102B30080M10903501000 101,05 €
06942-350102B35080M10904001000 106,47 €
06942-400102B40080M10904501000 112,48 €
06942-500102B50080M10905501000 122,49 €
06942-600102B60080M10906501000 133,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83