Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem
06942

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:

Patky ramena z vyztuženého termoplastu.
Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301, vložky ušlechtilá ocel 1.4305.

Provedení: Patky ramena s jemnou strukturou, černé.
Spojovací ramena jemně vybroušena.
Vložky jemně vysoustruženy.
Upozornění:Přesného usazení ramena na umělohmotný čep je dosaženo díky rozpěrným vložkám.
Použití O-kroužku zabraňuje vniknutí stříkající vody.
Různé způsoby uchycení umožňují montáž z čelní i zadní strany i oboustrannou montáž.
Materiál upevňovacích dílů k madlům s vybráním pro šroub je z nerezové oceli.
Madla se závitovou vložkou se dodávají bez šroubů.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s vybráním pro šroub
Provedení B: závitová vložka

1) Nástavec hlavy šroubu (A), popř. závitová vložka (B).
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06942 Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem 165 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06942-300101A3008011903501000 107,89 €
06942-350101A3508011904001000 113,57 €
06942-400101A4008011904501000 119,60 €
06942-500101A5008011905501000 131,40 €
06942-600101A6008011906501000 143,54 €
06942-300102B30080M10903501000 111,41 €
06942-350102B35080M10904001000 117,37 €
06942-400102B40080M10904501000 124,07 €
06942-500102B50080M10905501000 135,03 €
06942-600102B60080M10906501000 147,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83