Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým trubkovým držákem
06940

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým trubkovým držákem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Držáky ramena a koncové krytky z vyztuženého polyamidu.
Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060.
Provedení: Spojovací rameno jemně broušeno a černě, resp. přírodně eloxováno.
Držáky ramena a koncové krytky polomatně černé s jemně strukturovaným povrchem.
Upozornění:Pevného spojení držáků ramene s vlastním ramenem je dosaženo použitím jednostranné nýtovací matice.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06940 Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým trubkovým držákem 124 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým trubkovým držákem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06940-200061černě eloxováno20030M675288800 35,45 €
06940-250061černě eloxováno25030M675338800 36,31 €
06940-300061černě eloxováno30030M675388800 37,02 €
06940-400061černě eloxováno40030M675488800 38,76 €
06940-500061černě eloxováno50030M675588800 40,31 €
06940-200063přírodně eloxováno20030M675288800 34,04 €
06940-250063přírodně eloxováno25030M675338800 34,91 €
06940-300063přírodně eloxováno30030M675388800 35,62 €
06940-400063přírodně eloxováno40030M675488800 37,36 €
06940-500063přírodně eloxováno50030M675588800 38,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83