Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z hliníku s plastovým ramenem, provedení A
06939_A

Trubkové úchyty z hliníku s plastovým ramenem, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060.
Patky madla z vyztuženého polyamidu.
Provedení: Spojovací trubka v přírodním barevném provedení, eloxovaná nebo s rýhovaným plastovým potahem, černým.Upozornění:V oblasti objímky pro trubku mají držáky madla 2 resp. 4 trojhranné profily z polyvinylchloridu. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06939_A Trubkové úchyty z hliníku s plastovým ramenem, provedení A 115 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku s plastovým ramenem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ProvedeníA

BDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06939-150203přírodníA15032M5x2055,51841000 15,79 €
06939-200203přírodníA20032M5x2055,52341000 16,91 €
06939-300203přírodníA30032M5x2055,53341000 19,23 €
06939-400203přírodníA40032M5x2055,54341000 21,33 €
06939-500203přírodníA50032M5x2055,55341000 23,63 €
06939-150202černáA15032M5x2055,51841000 18,72 €
06939-200202černáA20032M5x2055,52341000 20,01 €
06939-300202černáA30032M5x2055,53341000 22,84 €
06939-400202černáA40032M5x2055,54341000 25,45 €
06939-500202černáA50032M5x2055,55341000 28,23 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83