Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
06939

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060.
Patky madla z vyztuženého polyamidu.
Provedení: Spojovací trubka v přírodním barevném provedení, eloxovaná nebo s rýhovaným plastovým potahem, černým.Upozornění:V oblasti objímky pro trubku mají držáky madla 2 resp. 4 trojhranné profily z polyvinylchloridu. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06939 Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu 150 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

Trubkové úchyty z hliníku s plastovým ramenem, provedení A

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku s plastovým ramenem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ProvedeníA

BDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06939-150203přírodníA15032M5x2055,51841000 15,79 €
06939-200203přírodníA20032M5x2055,52341000 16,91 €
06939-300203přírodníA30032M5x2055,53341000 19,23 €
06939-400203přírodníA40032M5x2055,54341000 21,33 €
06939-500203přírodníA50032M5x2055,55341000 23,63 €
06939-150202černáA15032M5x2055,51841000 18,72 €
06939-200202černáA20032M5x2055,52341000 20,01 €
06939-300202černáA30032M5x2055,53341000 22,84 €
06939-400202černáA40032M5x2055,54341000 25,45 €
06939-500202černáA50032M5x2055,55341000 28,23 €

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem, provedení B

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ProvedeníA

BDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06939-150302černáB15048M8x25802001000 23,46 €
06939-300302černáB30048M8x25803501000 27,38 €
06939-400302černáB40048M8x25804501000 30,18 €
06939-200302černáB20048M8x25802501000 24,77 €
06939-400303přírodníB40048M8x25804501000 25,77 €
06939-500303přírodníB50048M8x25805501000 28,07 €
06939-300303přírodníB30048M8x25803501000 23,46 €
06939-500302černáB50048M8x25805501000 32,96 €
06939-150303přírodníB15048M8x25802001000 20,01 €
06939-200303přírodníB20048M8x25802501000 21,17 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83