Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Úchyt stroje přesvědčí kombinací pevného vzhledu, vysoké stability a extrémní lehkosti. Patentovaný upevňovací systém umožňuje montáž ze zadní strany - na přední straně nejsou vidět žádné šrouby. Úchyt se snadno čistitelným a oděruvzdorným povrchem se navíc optimálně přizpůsobuje okolnímu prostředí.
Materiál:Oválná trubka z hliníku EN AW-6060.
Závitové pouzdro z oceli.
Provedení: Eloxováno do přírodního barevného provedení resp. komaxitováno černě, rubínově červeně RAL 3003 nebo na bezpečnostní červenou RAL 3020
Upozornění:Upevňovací materiál není součástí dodávky. Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučují šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou.Montáž:Úchyt stroje lze upevnit ze zadní strany. K tomuto účelu slouží šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN nebo šrouby se šestihrannou hlavou a závitem M8.Přednosti:Masivní vzhledem při současně nízké hmotnosti.
Nadčasový a elegantní design.
Ergonomický tvar rukojeti.
Patentovaný montážní systém pro zadní montáž.
Příslušenství:07160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762 se závitovou pojistkou
07160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762
07171 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06938-02 Trubkové úchyty z hliníku, oválné 324 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku, oválné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
A

BDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06938-02-250083natureloxováno25034M862296,41000 26,92 €
06938-02-300083natureloxováno30034M862346,41000 28,61 €
06938-02-400083natureloxováno40034M862446,41000 31,06 €
06938-02-500083natureloxováno50034M862546,41000 35,35 €
06938-02-250081černápotaženo práškovou hmotou25034M862296,41000 26,92 €
06938-02-300081černápotaženo práškovou hmotou30034M862346,41000 28,61 €
06938-02-400081černápotaženo práškovou hmotou40034M862446,41000 31,06 €
06938-02-500081černápotaženo práškovou hmotou50034M862546,41000 35,35 €
06938-02-2500827rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou25034M862296,41000 26,92 €
06938-02-3000827rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou30034M862346,41000 28,61 €
06938-02-4000827rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou40034M862446,41000 31,06 €
06938-02-5000827rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou50034M862546,41000 35,35 €
06938-02-2500884bezpečnostní červená RAL 3020potaženo práškovou hmotou25034M862296,41000 26,92 €
06938-02-3000884bezpečnostní červená RAL 3020potaženo práškovou hmotou30034M862346,41000 28,61 €
06938-02-4000884bezpečnostní červená RAL 3020potaženo práškovou hmotou40034M862446,41000 31,06 €
06938-02-5000884bezpečnostní červená RAL 3020potaženo práškovou hmotou50034M862546,41000 35,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83