Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu
06936

Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno termoplast zesílený skleněnými kuličkami.
Spojovací trubka hliník.
Provedení: Termoplast černý.
Hliník eloxovaný.
Upozornění:Koncovky jsou na spojovacím ramenu zakolíkovány. Součástí dodávky je i černě pozinkovaný imbusový šroub, matice a podložky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06936 Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu 127 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
ABB1DHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06936-2001natur20011520M8x3055,5230800 46,79 €
06936-2501natur25011520M8x3055,5280800 48,94 €
06936-3001natur30011520M8x3055,5330800 51,31 €
06936-3501natur35011520M8x3055,5380800 53,39 €
06936-4001natur40011520M8x3055,5430800 55,53 €
06936-2002černá20011520M8x3055,5230800 49,15 €
06936-2502černá25011520M8x3055,5280800 51,47 €
06936-3002černá30011520M8x3055,5330800 53,83 €
06936-3502černá35011520M8x3055,5380800 56,19 €
06936-4002černá40011520M8x3055,5430800 58,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83