Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, sklopné
06934

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, sklopné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocelové provedení:
Povrch jemně vybroušený a pochromovaný do vysokého. U ocelového provedení může být navíc rukojeť potažena umělou hmotou.

Nerezové provedení:
Povrch hladce vybroušený, pololesklý.
Upozornění:Součástí dodávky je upevňovací materiál z pozinkované oceli resp. nerezové oceli. Aretace pružinou v obou koncových polohách.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06934 Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, sklopné 154 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, sklopné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
Provedení 2ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06934-1001ocel-10018M10x143118500 20,77 €
06934-1201ocel-12018M10x143138500 21,14 €
06934-1801ocel-18018M10x143198500 21,85 €
06934-1002ocels plastovým povlakem10018M10x143118500 23,81 €
06934-1202ocels plastovým povlakem12018M10x143138500 24,32 €
06934-1802ocels plastovým povlakem18018M10x143198500 26,24 €
06934-1003nerezová ocel-10018M10x143118500 70,99 €
06934-1203nerezová ocel-12018M10x143138500 71,70 €
06934-1803nerezová ocel-18018M10x143198500 73,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83