Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
06932

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Rameno madla hliník.
Patky madla z vyztuženého polyamidu.
Provedení: Povrch ramena madla matovaný a eloxovaný černě nebo v přírodním barevném provedení.
Patky madla polomatné s jemnou strukturou, černé.
Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:
1) Blokovací ozubená matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06932 Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu 160 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení
Barva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06932-05501Ačerná5512M540701000 8,56 €
06932-08801Ačerná8812M5401031000 9,22 €
06932-10001Ačerná10012M5401151000 9,44 €
06932-12001Ačerná12012M5401351000 9,82 €
06932-18001Ačerná18012M5401951000 11,02 €
06932-23501Ačerná23512M5402501000 12,13 €
06932-05503Anatur5512M540701000 8,07 €
06932-08803Anatur8812M5401031000 8,51 €
06932-10003Anatur10012M5401151000 8,71 €
06932-12003Anatur12012M5401351000 8,98 €
06932-18003Anatur18012M5401951000 9,82 €
06932-23503Anatur23512M5402501000 10,61 €
06932-055101Bčerná5512M540751000 13,06 €
06932-088101Bčerná8812M5401081000 13,69 €
06932-100101Bčerná10012M5401201000 14,01 €
06932-120101Bčerná12012M5401401000 14,40 €
06932-180101Bčerná18012M5402001000 15,72 €
06932-235101Bčerná23512M5402551000 16,79 €
06932-055103Bnatur5512M540751000 12,29 €
06932-088103Bnatur8812M5401081000 12,88 €
06932-100103Bnatur10012M5401201000 13,02 €
06932-120103Bnatur12012M5401401000 13,46 €
06932-180103Bnatur18012M5402001000 14,65 €
06932-235103Bnatur23512M5402551000 15,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83