Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou pro zadní našroubování
06931_B

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Třmenové madlo nerezová ocel 1.4305.
Upevňovací materiál 1.4301.

Provedení: Broušeno a kartáčováno do matového lesku.Upozornění:Třmenová madla z nerezové oceli se využívají především v těch oblastech, kde se klade důraz na vysokou zatížitelnost a na chemické resp. protikorozivní vlastnosti materiálu.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06931_B Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou pro zadní našroubování 129 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, se širokou podložkou pro zadní našroubování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABB1DHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06931-2002B2005020M8752501000 95,63 €
06931-2502B2505020M8753001000 99,51 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83