Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, úzké s konstantní šířkou
06929_A

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s konstantní šířkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06929_A Třmenové úchyty z hliníku, úzké s konstantní šířkou 100 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s konstantní šířkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06929-12001Ačerná12018M640132500 21,48 €
06929-12003Anatur12018M640132500 20,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83