Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
06927

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno madla aluminium EN AW-6060.
Patky madla z polyamidu, zesíleného skelnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.
Svěrací pouzdro z nerezové oceli.
Provedení: Rameno madla v přírodním barevném provedení nebo černě eloxované.
Patky madla v hliníkové barvě nebo černé.
Upozornění:Spojovatelná madla z oválného profilu. Provedení s patkami z plastu a oválným ramenem z hliníku.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06927 Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu 95,9 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Barva
komponenty
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06927-1200081naturhliníkově stříbrná20036M8652201000 32,53 €
06927-1250081naturhliníkově stříbrná25036M8652701000 34,63 €
06927-1300081naturhliníkově stříbrná30036M8653201000 36,74 €
06927-1400081naturhliníkově stříbrná40036M8654201000 40,91 €
06927-1500081naturhliníkově stříbrná50036M8655201000 45,10 €
06927-1200082naturčerná20036M8652201000 29,62 €
06927-1250082naturčerná25036M8652701000 31,72 €
06927-1300082naturčerná30036M8653201000 33,91 €
06927-1400082naturčerná40036M8654201000 38,20 €
06927-1500082naturčerná50036M8655201000 42,46 €
06927-1200083černáčerná20036M8652201000 30,29 €
06927-1250083černáčerná25036M8652701000 32,45 €
06927-1300083černáčerná30036M8653201000 34,59 €
06927-1400083černáčerná40036M8654201000 38,97 €
06927-1500083černáčerná50036M8655201000 43,30 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83