Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty, z oceli, kulaté a zalomené
06923

Třmenové úchyty, z oceli, kulaté a zalomené

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kulatý ocelový profil.Provedení: Jemně vybroušeno a pochromováno do vysokého lesku.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06923 Třmenové úchyty, z oceli, kulaté a zalomené 129 kB

Výkresy

Třmenové úchyty, z oceli, kulaté a zalomené

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDHLSNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06923-0600812047M866132271000 10,47 €
06923-1200812047M8126132871000 11,57 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83