Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Třmenové madlo nerezová ocel 1.4404.
Upevňovací materiál A4-kvalita.
Provedení: Pololesklá vyleštěná do hladka.Upozornění:Třmenová madla z nerezu se převážně využívají pro zařízení v potravinářském průmyslu, stejně tak ve zdravotnictví, v laboratorní i reaktorové technice.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06922 Třmenová madla nerezová 139 kB

Výkresy

Třmenová madla nerezová

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABD

HLTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06922-1001008M5x1035108101000 6,38 €
06922-12012010M5x1040130101000 8,17 €
06922-25025010M5x1040260101000 10,98 €
06922-35035010M5x1040360101000 13,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83