Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Závěrné podložky jsou určené pro třmenové úchyty, zaoblené. Podložka zvětšuje šroubovací plochu, čímž minimalizuje průraz u tenkostěnných plechů.Materiál:Nerezová ocel 1.4404 nebo 1.4305.Provedení: 1.4404 Leštěno nebo otryskáno.
1.4305 Bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06922-11 Koncová podložka z nerezové oceli 160 kB

Výkresy

Koncová podložka z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOcelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
D2

D3D4HH1pro
šrouby
CADPřís.CenaObjednat
06922-11-03211.4404strojně leštěno5,13,2812M3 0,93 €
06922-11-04211.4404strojně leštěno8,14,212,512M4 0,93 €
06922-11-05211.4404strojně leštěno10,15,21512M5 1,06 €
06922-11-06211.4404strojně leštěno12,16,21712M6 1,06 €
06922-11-03221.4404matně otryskáno5,13,2812M3 1,32 €
06922-11-04221.4404matně otryskáno8,14,212,512M4 1,32 €
06922-11-05221.4404matně otryskáno10,15,21512M5 1,60 €
06922-11-06221.4404matně otryskáno12,16,21712M6 1,60 €
06922-11-03101.4305bez povrchové úpravy5,13,2812M3 0,59 €
06922-11-04101.4305bez povrchové úpravy8,14,212,512M4 0,63 €
06922-11-05101.4305bez povrchové úpravy10,15,21512M5 0,89 €
06922-11-06101.4305bez povrchové úpravy12,16,21712M6 1,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83