|
|
06922-10Třmenové úchyty nerezová ocel kulaté |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404. Provedení: Leštěno nebo pískováno.Pokyny k objednání:Upevňovací materiály a záverné podložky objednávejte samostatně.Příslušenství:Koncové podložky 06922-11. Podložka 07300. Podložka 07305. Šroub se šestihrannou hlavou 07171. Šroub 07174. Šroub s válcovou hlavou 07160.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | A | B | D | H | T | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06922-10-032031 | strojně leštěno | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 6,56 € | | 06922-10-042031 | strojně leštěno | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 6,56 € | | 06922-10-055031 | strojně leštěno | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 6,56 € | | 06922-10-064031 | strojně leštěno | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 6,56 € | | 06922-10-076031 | strojně leštěno | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 6,56 € | | 06922-10-088031 | strojně leštěno | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 6,56 € | | 06922-10-032041 | strojně leštěno | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 6,56 € | | 06922-10-042041 | strojně leštěno | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 6,56 € | | 06922-10-055041 | strojně leštěno | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 7,26 € | | 06922-10-064041 | strojně leštěno | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 7,26 € | | 06922-10-076041 | strojně leštěno | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 8,04 € | | 06922-10-088041 | strojně leštěno | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 8,04 € | | 06922-10-096041 | strojně leštěno | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 8,04 € | | 06922-10-098041 | strojně leštěno | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 8,04 € | | 06922-10-100041 | strojně leštěno | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 8,04 € | | 06922-10-102041 | strojně leštěno | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 8,04 € | | 06922-10-120041 | strojně leštěno | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 8,04 € | | 06922-10-136041 | strojně leštěno | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 8,04 € | | 06922-10-055051 | strojně leštěno | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 9,44 € | | 06922-10-064051 | strojně leštěno | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 9,44 € | | 06922-10-076051 | strojně leštěno | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 9,44 € | | 06922-10-088051 | strojně leštěno | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 9,44 € | | 06922-10-096051 | strojně leštěno | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 9,44 € | | 06922-10-098051 | strojně leštěno | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 9,44 € | | 06922-10-100051 | strojně leštěno | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 9,44 € | | 06922-10-102051 | strojně leštěno | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 9,44 € | | 06922-10-120051 | strojně leštěno | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 10,29 € | | 06922-10-136051 | strojně leštěno | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 10,29 € | | 06922-10-140051 | strojně leštěno | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 10,29 € | | 06922-10-160051 | strojně leštěno | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 12,11 € | | 06922-10-180051 | strojně leštěno | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 13,86 € | | 06922-10-200051 | strojně leštěno | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 13,86 € | | 06922-10-235051 | strojně leštěno | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 13,86 € | | 06922-10-250051 | strojně leštěno | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 13,86 € | | 06922-10-300051 | strojně leštěno | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 16,71 € | | 06922-10-350051 | strojně leštěno | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 16,71 € | | 06922-10-120061 | strojně leštěno | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 13,66 € | | 06922-10-136061 | strojně leštěno | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 13,66 € | | 06922-10-140061 | strojně leštěno | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 13,66 € | | 06922-10-160061 | strojně leštěno | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 13,66 € | | 06922-10-180061 | strojně leštěno | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 16,18 € | | 06922-10-200061 | strojně leštěno | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 16,18 € | | 06922-10-235061 | strojně leštěno | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 16,18 € | | 06922-10-250061 | strojně leštěno | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 16,18 € | | 06922-10-300061 | strojně leštěno | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 20,00 € | | 06922-10-350061 | strojně leštěno | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 20,00 € | | 06922-10-140081 | strojně leštěno | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 18,75 € | | 06922-10-160081 | strojně leštěno | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 18,75 € | | 06922-10-180081 | strojně leštěno | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 20,84 € | | 06922-10-200081 | strojně leštěno | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 20,84 € | | 06922-10-235081 | strojně leštěno | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 22,82 € | | 06922-10-250081 | strojně leštěno | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 22,82 € | | 06922-10-300081 | strojně leštěno | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 25,22 € | | 06922-10-350081 | strojně leštěno | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 25,22 € | | 06922-10-032033 | matně otryskaný | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 5,57 € | | 06922-10-042033 | matně otryskaný | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 5,57 € | | 06922-10-055033 | matně otryskaný | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 5,57 € | | 06922-10-064033 | matně otryskaný | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 5,57 € | | 06922-10-076033 | matně otryskaný | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 5,57 € | | 06922-10-088033 | matně otryskaný | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 5,57 € | | 06922-10-032043 | matně otryskaný | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 5,57 € | | 06922-10-042043 | matně otryskaný | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 5,57 € | | 06922-10-055043 | matně otryskaný | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 6,15 € | | 06922-10-064043 | matně otryskaný | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 6,15 € | | 06922-10-076043 | matně otryskaný | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 6,82 € | | 06922-10-088043 | matně otryskaný | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 6,82 € | | 06922-10-096043 | matně otryskaný | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 6,82 € | | 06922-10-098043 | matně otryskaný | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 6,82 € | | 06922-10-100043 | matně otryskaný | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 6,82 € | | 06922-10-102043 | matně otryskaný | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 6,82 € | | 06922-10-120043 | matně otryskaný | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 6,82 € | | 06922-10-136043 | matně otryskaný | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 6,82 € | | 06922-10-055053 | matně otryskaný | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 8,03 € | | 06922-10-064053 | matně otryskaný | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 8,03 € | | 06922-10-076053 | matně otryskaný | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 8,03 € | | 06922-10-088053 | matně otryskaný | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 8,03 € | | 06922-10-096053 | matně otryskaný | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 8,03 € | | 06922-10-098053 | matně otryskaný | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 8,03 € | | 06922-10-100053 | matně otryskaný | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 8,03 € | | 06922-10-102053 | matně otryskaný | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 8,03 € | | 06922-10-120053 | matně otryskaný | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 8,74 € | | 06922-10-136053 | matně otryskaný | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 8,74 € | | 06922-10-140053 | matně otryskaný | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 8,74 € | | 06922-10-160053 | matně otryskaný | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 10,32 € | | 06922-10-180053 | matně otryskaný | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 11,07 € | | 06922-10-200053 | matně otryskaný | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 11,07 € | | 06922-10-235053 | matně otryskaný | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 11,75 € | | 06922-10-250053 | matně otryskaný | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 11,75 € | | 06922-10-300053 | matně otryskaný | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 14,18 € | | 06922-10-350053 | matně otryskaný | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 14,18 € | | 06922-10-120063 | matně otryskaný | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 11,62 € | | 06922-10-136063 | matně otryskaný | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 11,62 € | | 06922-10-140063 | matně otryskaný | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 11,62 € | | 06922-10-160063 | matně otryskaný | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 11,62 € | | 06922-10-180063 | matně otryskaný | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 13,75 € | | 06922-10-200063 | matně otryskaný | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 13,75 € | | 06922-10-235063 | matně otryskaný | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 13,75 € | | 06922-10-250063 | matně otryskaný | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 13,75 € | | 06922-10-300063 | matně otryskaný | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 16,99 € | | 06922-10-350063 | matně otryskaný | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 16,99 € | | 06922-10-140083 | matně otryskaný | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 14,98 € | | 06922-10-160083 | matně otryskaný | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 14,98 € | | 06922-10-180083 | matně otryskaný | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 16,69 € | | 06922-10-200083 | matně otryskaný | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 16,69 € | | 06922-10-235083 | matně otryskaný | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 18,24 € | | 06922-10-250083 | matně otryskaný | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 18,24 € | | 06922-10-300083 | matně otryskaný | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 20,16 € | | 06922-10-350083 | matně otryskaný | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 21,42 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|