Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Oválný hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Komaxitováno černě nebo rubínově červeně RAL 3003 nebo eloxováno v přírodní barvě.Upozornění:Tato třmenová madla jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06920 Třmenové úchyty z hliníku, oválné 127 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, oválné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
ABB1DHLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06920-10001černápotaženo práškovou hmotou1002113M650113121000 9,46 €
06920-11201černápotaženo práškovou hmotou1122113M650125121000 9,72 €
06920-1120108černápotaženo práškovou hmotou1122517M855129141000 11,20 €
06920-12001černápotaženo práškovou hmotou1202113M650133121000 9,90 €
06920-1200108černápotaženo práškovou hmotou1202517M855137141000 11,41 €
06920-12801černápotaženo práškovou hmotou1282113M650141121000 10,09 €
06920-1280108černápotaženo práškovou hmotou1282517M855145141000 11,62 €
06920-1600106černápotaženo práškovou hmotou1602113M650173121000 10,80 €
06920-16001černápotaženo práškovou hmotou1602517M855177141000 12,56 €
06920-18001černápotaženo práškovou hmotou1802517M855197141000 12,89 €
06920-19201černápotaženo práškovou hmotou1922517M855209141000 13,19 €
06920-35001černápotaženo práškovou hmotou3502517M855367141000 22,95 €
06920-110003natureloxováno1002113M650113121000 8,17 €
06920-111203natureloxováno1122113M650125121000 8,41 €
06920-11120308natureloxováno1122517M855129141000 9,90 €
06920-112003natureloxováno1202113M650133121000 8,51 €
06920-11200308natureloxováno1202517M855137141000 10,12 €
06920-112803natureloxováno1282113M650141121000 8,66 €
06920-11280308natureloxováno1282517M855145141000 10,25 €
06920-11600306natureloxováno1602113M650173121000 9,52 €
06920-116003natureloxováno1602517M855177141000 11,05 €
06920-118003natureloxováno1802517M855197141000 11,48 €
06920-119203natureloxováno1922517M855209141000 11,74 €
06920-135003natureloxováno3502517M855367141000 20,23 €
06920-10027rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1002113M650113121000 9,46 €
06920-11227rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1122113M650125121000 9,72 €
06920-1122708rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1122517M855129141000 11,20 €
06920-12027rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1202113M650133121000 9,90 €
06920-1202708rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1202517M855137141000 11,41 €
06920-12827rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1282113M650141121000 10,09 €
06920-1282708rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1282517M855145141000 11,62 €
06920-1602706rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1602113M650173121000 10,80 €
06920-16027rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1602517M855177141000 12,56 €
06920-18027rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1802517M855197141000 12,89 €
06920-19227rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou1922517M855209141000 13,19 €
06920-35027rubínově červená RAL 3003potaženo práškovou hmotou3502517M855367141000 22,95 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83