|
|
06916Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá s jemnou strukturou jádra.Upozornění:Madla jsou extrémně odolná vůči zkroucení a jsou snadno ovladatelná. Upevňovací šrouby, matice a podložky jsou součástí dodávky. Do vlhkého prostředí dodáváme montážní šrouby, matice a podložky z nerezové oceli.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | A | B | B1 | C | D | H | L | S | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06916-100051 | - | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 6,72 € | | 06916-120061 | - | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 8,00 € | | 06916-140081 | - | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 10,21 € | | 06916-160081 | - | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 14,64 € | | 06916-180081 | - | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 20,92 € | | 06916-100052 | vlhké prostředí | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 7,67 € | | 06916-120062 | vlhké prostředí | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 8,90 € | | 06916-140082 | vlhké prostředí | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 11,66 € | | 06916-160082 | vlhké prostředí | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 16,43 € | | 06916-180082 | vlhké prostředí | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 24,68 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|