Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením
06916

Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá s jemnou strukturou jádra.Upozornění:Madla jsou extrémně odolná vůči zkroucení a jsou snadno ovladatelná. Upevňovací šrouby, matice a podložky jsou součástí dodávky. Do vlhkého prostředí dodáváme montážní šrouby, matice a podložky z nerezové oceli.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06916 Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením 142 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedení 1ABB1CDHLSTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06916-100051-10019178,5M5X223512220131000 6,72 €
06916-120061-1202320,510,5M6X253914624151000 8,00 €
06916-140081-140272412M8x304517028161000 10,21 €
06916-160081-1603127,513,5M8x355219432201000 14,64 €
06916-180081-180353115,5M10X405821836201000 20,92 €
06916-100052vlhké prostředí10019178,5M5X223512220131000 7,67 €
06916-120062vlhké prostředí1202320,510,5M6X253914624151000 8,90 €
06916-140082vlhké prostředí140272412M8x304517028161000 11,66 €
06916-160082vlhké prostředí1603127,513,5M8x355219432201000 16,43 €
06916-180082vlhké prostředí180353115,5M10X405821836201000 24,68 €