Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě
06916-01

Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PPA (odolný vůči vysoké teplotě), vyztužený skelným vláknem.
Nerezové pouzdro.
Provedení: Černé.Upozornění:Toto třmenové madlo se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemné na dotek.
Díky uzavřené hladké konstrukci se dobře čistí (vhodné např. pro výrobu potravin, zdravotnické techniky).
Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 160 °C.
Teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Vhodné pro parní sterilizátory (zdravotnická technika).
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06916-01 Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě 114 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA

BCDHLSTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06916-01-2100054B1001710,3M534122,52091000 12,37 €
06916-01-2120064B1202112,4M64114624121000 14,84 €
06916-01-2140084B1402415,4M846,517028121000 20,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83