Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, montáž ze zadní strany
06916-01_B

Třmenové úchyty z plastu, montáž ze zadní strany

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PA (polyamid), zesílený skleněnými kuličkami.
Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli.
Provedení: TmavošedáUpozornění:Toto třmenové madlo se vyznačuje svým velkým objeme a svým příjemným dotekem.Montáž:Provedení B ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06916-01_B Třmenové úchyty z plastu, montáž ze zadní strany 133 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, montáž ze zadní strany

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
ABCDHLSTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06916-01-2100051Bocel100179,5M5331222091000 5,68 €
06916-01-2120061Bocel1202111,4M63914624121000 6,44 €
06916-01-2140081Bocel1402414,2M84517028121000 8,45 €
06916-01-2100052Bnerezová ocel100179,5M5331222091000 6,53 €
06916-01-2120062Bnerezová ocel1202111,4M63914624121000 7,42 €
06916-01-2140082Bnerezová ocel1402414,2M84517028121000 9,74 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83