Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy
06916-01_A

Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PA (polyamid) zesílený skelnými kuličkami.
Šroub a matice z oceli nebo z nerezové oceli.
Provedení: TmavošedáUpozornění:Toto třmenové madlo se vyznačuje svým velkým objeme a svým příjemným dotekem.

Tato rukojeť třmenu se vyznačuje svým velkým objemem a příjemným provedením povrchu.
Montáž:Provedení A ze strany obsluhy. Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06916-01_A Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy 132 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
ABCDHH1LSNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06916-01-1100051Aocel100179,5M53320122201000 4,86 €
06916-01-1120061Aocel1202111,4M63925146241000 5,75 €
06916-01-1140081Aocel1402414,2M84530170281000 7,36 €
06916-01-1100052Anerezová ocel100179,5M53320122201000 5,53 €
06916-01-1120062Anerezová ocel1202111,4M63925146241000 6,41 €
06916-01-1140082Anerezová ocel1402414,2M84530170281000 8,41 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83