Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Termoplast PA (polyamid) zesílený skleněnými kuličkami.
Pouzdra, upevňovací šrouby, podložky a matice z oceli nebo ušlechtilé oceli.
Provedení: TmavošedáUpozornění:Toto třmenové madlo se vyznačuje svým velkým objeme a svým příjemným dotekem.

Tato rukojeť třmenu se vyznačuje svým velkým objemem a příjemným provedením povrchu.
Montáž:Provedení A ze strany obsluhy.
Provedení B ze zadní strany.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06916-01 Třmenové úchyty z plastu 117 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
A

BCDHH1LSTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06916-01-1100051Aocel100179,5M5332012220-1000 4,86 €
06916-01-1120061Aocel1202111,4M6392514624-1000 5,75 €
06916-01-1140081Aocel1402414,2M8453017028-1000 7,36 €
06916-01-1100052Anerezová ocel100179,5M5332012220-1000 5,53 €
06916-01-1120062Anerezová ocel1202111,4M6392514624-1000 6,41 €
06916-01-1140082Anerezová ocel1402414,2M8453017028-1000 8,41 €
06916-01-2100051Bocel100179,5M533-1222091000 5,68 €
06916-01-2120061Bocel1202111,4M639-14624121000 6,44 €
06916-01-2140081Bocel1402414,2M845-17028121000 8,45 €
06916-01-2100052Bnerezová ocel100179,5M533-1222091000 6,53 €
06916-01-2120062Bnerezová ocel1202111,4M639-14624121000 7,42 €
06916-01-2140082Bnerezová ocel1402414,2M845-17028121000 9,74 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83