Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením, montáž ze strany obsluhy
06914_A

Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přesný odlitek z nerezové oceli 1.4308.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení: Otryskáno a leštěno do matného lesku.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06914_A Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením, montáž ze strany obsluhy 164 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli, s oboustranným zkosením, montáž ze strany obsluhy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHH1LSTNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06914-140081A14025M8x30451217028151000 186,89 €
06914-180101A18032M10x40581521836181000 253,86 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83