Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením
06904

Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá RAL 7021 nebo oranžová.Upozornění:Montážní rozměr "A" platí po montáži madla. V nemontovaném stavu je následkem ohybového napětí při vyjímání z formy až o 2 mm menší.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06904 Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením 115 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z plastu, úzké, s oboustranným zkosením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
ABCDHLL1Nosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06904-1120081Atmavošedá RAL 7021120268942138961000 3,67 €
06904-1140081Atmavošedá RAL 70211402689421581161000 4,69 €
06904-1160081Atmavošedá RAL 70211602899451781361000 7,89 €
06904-1120082Aoranžová120268942138961000 3,67 €
06904-1140082Aoranžová1402689421581161000 4,69 €
06904-1160082Aoranžová1602899451781361000 7,89 €
06904-2120061Btmavošedá RAL 70211202686,642138961000 3,51 €
06904-2140061Btmavošedá RAL 70211402686,6421581161000 4,49 €
06904-2160061Btmavošedá RAL 70211602896,6451781361000 7,89 €
06904-2120062Boranžová1202686,642138961000 3,51 €
06904-2140062Boranžová1402686,6421581161000 4,49 €
06904-2160062Boranžová1602896,6451781361000 7,89 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83