Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě
06903

Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PPA (odolný vůči vysoké teplotě), vyztužený skelným vláknem.Provedení: Černé.Upozornění:Upevňovací otvor je uzpůsoben tak, že je možné upevnit třmenové madlo z ovládací strany, a to pomocí cylindrického šroubu nebo šestihranné matice.Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.
Montáž:Ze strany obsluhy nebo ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06903 Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě 160 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací číslo

ABCD

HLL1SWTT1Nosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06903-311708117261094113694131581500 5,12 €
06903-3132081322711944154112131681500 8,11 €
06903-3150081502711944172132131681500 10,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83