Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany
06902_A

Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Třmenové madlo a kryt černé.Na vyžádání:Jiná barevná provedení rukojeti resp. krytky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06902_A Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany 123 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, úzké, montáž ze zadní strany

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1DHLL1ST2Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06902-109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 3,20 €
06902-111706A1172919M640145896,415,5320 4,74 €
06902-111708A1172919M840145896,416870 4,74 €
06902-113206A1323120M6451631016,715,5320 5,39 €
06902-113208A1323120M8451631016,716870 5,39 €
06902-117910A1793522M10502131457,1221200 7,57 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83