Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJS 400.Provedení: Zbaveno ostří a omíláno.
Potaženo černým plastem.
Dosedací plochy opracovány.
Montáž:Ze zadní strany.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06895 Třmenová madla 132 kB

Výkresy

Třmenová madla

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
ABDD2HLRTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06895-10006bez povrchové úpravy10018M6124211820121000 7,05 €
06895-11208bez povrchové úpravy11220M8144713222151000 8,00 €
06895-12510bez povrchové úpravy12522M10165314724181000 9,58 €
06895-14012bez povrchové úpravy14025M12185916526201000 12,17 €
06895-100061černá10018M6124211820121000 9,82 €
06895-112081černá11220M8144713222151000 11,25 €
06895-125101černá12522M10165314724181000 13,01 €
06895-140121černá14025M12185916526201000 15,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83