|
|
06922-10Třmenové úchyty z nerezové oceli kulaté |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: strojně leštěnoa matně otrýskáno.Pokyny k objednání:Upevňovací materiály a záverné podložky objednávejte samostatně.Montáž:Ze zadní strany.Příslušenství:Koncové podložky 06922-11. Podložka 07300. Podložka 07305. Šroub se šestihrannou hlavou 07171. Šroub 07174. Šroub s válcovou hlavou 07160.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | A | B | D | H | L | T | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06922-10-030031 | strojně leštěno | 30 | 5 | M3 | 24 | 35 | 6 | 500 |  | | 6,56 € | | 06922-10-040031 | strojně leštěno | 40 | 5 | M3 | 24 | 45 | 6 | 500 |  | | 6,56 € | | 06922-10-030033 | matně otryskaný | 30 | 5 | M3 | 24 | 35 | 6 | 500 |  | | 5,57 € | | 06922-10-040033 | matně otryskaný | 40 | 5 | M3 | 24 | 45 | 6 | 500 |  | | 5,57 € | | 06922-10-030041 | strojně leštěno | 30 | 8 | M4 | 32 | 38 | 8 | 500 |  | | 6,56 € | | 06922-10-040041 | strojně leštěno | 40 | 8 | M4 | 32 | 48 | 8 | 500 |  | | 6,56 € | | 06922-10-030043 | matně otryskaný | 30 | 8 | M4 | 32 | 38 | 8 | 500 |  | | 5,57 € | | 06922-10-040043 | matně otryskaný | 40 | 8 | M4 | 32 | 48 | 8 | 500 |  | | 5,57 € | | 06922-10-040051 | strojně leštěno | 40 | 10 | M5 | 40 | 50 | 10 | 500 |  | | 6,56 € | | 06922-10-040053 | matně otryskaný | 40 | 10 | M5 | 40 | 50 | 10 | 500 |  | | 5,57 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|