Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem
06613-11

Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a není spojení a místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál:Ovládací úchyt a vložka z vyztuženého plastu.
Závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Přednosti:Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06613-11 Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem 209 kB

Výkresy

Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06613-11-2051X10tmavošedá RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5,16 €
06613-11-2051X20tmavošedá RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5,16 €
06613-11-2051X30tmavošedá RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5,16 €
06613-11-2051X40tmavošedá RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5,23 €
06613-11-2061X10tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5,16 €
06613-11-2061X20tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5,16 €
06613-11-2061X30tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5,16 €
06613-11-2061X40tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5,23 €
06613-11-2081X10tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5,16 €
06613-11-2081X20tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5,16 €
06613-11-2081X30tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5,16 €
06613-11-2081X40tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5,23 €
06613-11-20584X10bezpečnostní červená RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5,16 €
06613-11-20584X20bezpečnostní červená RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5,16 €
06613-11-20584X30bezpečnostní červená RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5,16 €
06613-11-20584X40bezpečnostní červená RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5,23 €
06613-11-20684X10bezpečnostní červená RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5,16 €
06613-11-20684X20bezpečnostní červená RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5,16 €
06613-11-20684X30bezpečnostní červená RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5,16 €
06613-11-20684X40bezpečnostní červená RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5,23 €
06613-11-20884X10bezpečnostní červená RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5,16 €
06613-11-20884X20bezpečnostní červená RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5,16 €
06613-11-20884X30bezpečnostní červená RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5,16 €
06613-11-20884X40bezpečnostní červená RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5,23 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83