Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem
06613-10

Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a není spojení a místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál:Manipulační páka a vložka z vyztužené umělé hmoty.
Pouzdro z oceli.
Přednosti:Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06613-10 Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem 200 kB

Výkresy

Upínací páky z plastu s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06613-10-2051tmavošedá RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5,00 €
06613-10-2061tmavošedá RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5,00 €
06613-10-2081tmavošedá RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5,00 €
06613-10-20584bezpečnostní červená RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5,00 €
06613-10-20684bezpečnostní červená RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5,00 €
06613-10-20884bezpečnostní červená RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83