|
|
06601Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Δ Na tomto místě je třeba udat požadovanou barvu svěrací páky.Na vyžádání:Další vnitřní závity i nadstandardní provedení. Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Materiál základní těleso | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06601-1041 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-1042 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10416 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10484 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10486 | signální zelená RAL 6032 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10487 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10488 | světle šedá RAL 7035 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-1051 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-1052 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10516 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10584 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10586 | signální zelená RAL 6032 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10587 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10588 | světle šedá RAL 7035 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-1061 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-1062 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10616 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10684 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10686 | signální zelená RAL 6032 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10687 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-10688 | světle šedá RAL 7035 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-2061 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-2062 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20616 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20684 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20686 | signální zelená RAL 6032 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20687 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20688 | světle šedá RAL 7035 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-2081 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-2082 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20816 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20886 | signální zelená RAL 6032 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20887 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-20888 | světle šedá RAL 7035 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-3081 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-3082 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-30816 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-30884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-30886 | signální zelená RAL 6032 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-30887 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-30888 | světle šedá RAL 7035 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-3101 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-3102 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-31016 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-31084 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-31086 | signální zelená RAL 6032 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-31087 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-31088 | světle šedá RAL 7035 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-4101 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-4102 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41016 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41084 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41086 | signální zelená RAL 6032 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41087 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41088 | světle šedá RAL 7035 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-4121 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-4122 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41216 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41284 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41286 | signální zelená RAL 6032 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41287 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-41288 | světle šedá RAL 7035 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-5121 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-5122 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51216 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51284 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51286 | signální zelená RAL 6032 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51287 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51288 | světle šedá RAL 7035 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-5161 | tmavošedá RAL 7021 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-5162 | čistě oranžová RAL 2004 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51616 | řepkově žlutá RAL 1021 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51684 | bezpečnostní červená RAL 3020 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51686 | signální zelená RAL 6032 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51687 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-51688 | světle šedá RAL 7035 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 15,51 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|