|
|
06601Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, závitovou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.
Tlačítko z plastu (POM). Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Δ Na tomto místě je třeba udat požadovanou barvu svěrací páky. Standardní barvy jsou: Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.
Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá. Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.Na vyžádání:Další vnitřní závity i nadstandardní provedení. Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06601-71104 | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-72104 | čistě oranžová RAL 2004 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-73104 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-71105 | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-72105 | čistě oranžová RAL 2004 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-73105 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-71106 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-72106 | čistě oranžová RAL 2004 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-73106 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | | | 6,16 € | | 06601-71206 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-72206 | čistě oranžová RAL 2004 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-73206 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-71208 | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-72208 | čistě oranžová RAL 2004 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-73208 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 7,27 € | | 06601-71308 | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-72308 | čistě oranžová RAL 2004 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-73308 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-71310 | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-72310 | čistě oranžová RAL 2004 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-73310 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 | | | 8,95 € | | 06601-71410 | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-72410 | čistě oranžová RAL 2004 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-73410 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-71412 | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-72412 | čistě oranžová RAL 2004 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-73412 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | | | 12,88 € | | 06601-71512 | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-72512 | čistě oranžová RAL 2004 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-73512 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-71516 | tmavošedá RAL 7021 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-72516 | čistě oranžová RAL 2004 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | | | 15,51 € | | 06601-73516 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | | | 15,51 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|