|
|
06464Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt z přesného odlitku 1.4308.
Ostatní ocelové části 1.4305. Provedení: Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěný. Ocelové části, lesklé.Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení. Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Odkaz na výkres:1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06464-9206X15 | 2 | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9206X20 | 2 | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9206X25 | 2 | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9206X30 | 2 | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9206X40 | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9206X50 | 2 | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9206X60 | 2 | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9208X15 | 2 | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9208X20 | 2 | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9208X25 | 2 | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9208X30 | 2 | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9208X40 | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9208X50 | 2 | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9208X60 | 2 | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9210X20 | 2 | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9210X25 | 2 | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9210X30 | 2 | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9210X40 | 2 | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9210X50 | 2 | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9210X60 | 2 | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9308X20 | 3 | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9308X25 | 3 | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9308X30 | 3 | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9308X40 | 3 | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9308X50 | 3 | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9308X60 | 3 | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9310X20 | 3 | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9310X25 | 3 | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9310X30 | 3 | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9310X40 | 3 | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9310X50 | 3 | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9310X60 | 3 | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|