Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páky s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly
06460-10

Upínací páky s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v poměru ke standardním upínacím pákám až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.

Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nestandardní provedení.
Materiál:Ovládací úchyt ze zinkové slitiny podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou nebo chromována do vysokého lesku.
Ocelové části, brynýrované.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza, chromováno do vysokého lesku.
Zpùsob ovládání:Ovládací páka je v neovládaném stavu zaklesnuta ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládací rukojeti ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Další barvy a délky závitu.Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06460-10 Upínací páky s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly 471 kB

Výkresy

Upínací páky s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
XD2

HH2H3H4AA1BLCADPřís.CenaObjednat
06460-10-2081X10černá sametově matnáM82538,527,752,655,66577,51010 18,07 €
06460-10-2081X20černá sametově matnáM82538,527,752,655,66577,51020 18,07 €
06460-10-2081X30černá sametově matnáM82538,527,752,655,66577,51030 18,07 €
06460-10-2081X40černá sametově matnáM82538,527,752,655,66577,51040 18,37 €
06460-10-3101X15černá sametově matnáM10304733,964,668,6809511,215 18,84 €
06460-10-3101X30černá sametově matnáM10304733,964,668,6809511,230 18,84 €
06460-10-3101X40černá sametově matnáM10304733,964,668,6809511,240 19,19 €
06460-10-3101X50černá sametově matnáM10304733,964,668,6809511,250 19,19 €
06460-10-4101X20černá sametově matnáM103053,137,272,877,39511013,220 20,38 €
06460-10-4101X30černá sametově matnáM103053,137,272,877,39511013,230 20,38 €
06460-10-4101X40černá sametově matnáM103053,137,272,877,39511013,240 21,21 €
06460-10-4101X50černá sametově matnáM103053,137,272,877,39511013,250 21,21 €
06460-10-5121X20černá sametově matnáM123559,141,98387,5110127,515,420 23,45 €
06460-10-5121X30černá sametově matnáM123559,141,98387,5110127,515,430 23,45 €
06460-10-5121X40černá sametově matnáM123559,141,98387,5110127,515,440 24,76 €
06460-10-5121X50černá sametově matnáM123559,141,98387,5110127,515,450 24,76 €
06460-10-2082X10čistě oranžová RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51010 18,07 €
06460-10-2082X20čistě oranžová RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51020 18,07 €
06460-10-2082X30čistě oranžová RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51030 18,07 €
06460-10-2082X40čistě oranžová RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51040 18,37 €
06460-10-3102X15čistě oranžová RAL 2004M10304733,964,668,6809511,215 18,84 €
06460-10-3102X30čistě oranžová RAL 2004M10304733,964,668,6809511,230 18,84 €
06460-10-3102X40čistě oranžová RAL 2004M10304733,964,668,6809511,240 19,19 €
06460-10-3102X50čistě oranžová RAL 2004M10304733,964,668,6809511,250 19,19 €
06460-10-4102X20čistě oranžová RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,220 20,38 €
06460-10-4102X30čistě oranžová RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,230 20,38 €
06460-10-4102X40čistě oranžová RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,240 21,21 €
06460-10-4102X50čistě oranžová RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,250 21,21 €
06460-10-5122X20čistě oranžová RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,420 23,45 €
06460-10-5122X30čistě oranžová RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,430 23,45 €
06460-10-5122X40čistě oranžová RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,440 24,76 €
06460-10-5122X50čistě oranžová RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,450 24,76 €
06460-10-20827X10rubínově červená RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51010 18,07 €
06460-10-20827X20rubínově červená RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51020 18,07 €
06460-10-20827X30rubínově červená RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51030 18,07 €
06460-10-20827X40rubínově červená RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51040 18,37 €
06460-10-31027X15rubínově červená RAL 3003M10304733,964,668,6809511,215 18,84 €
06460-10-31027X30rubínově červená RAL 3003M10304733,964,668,6809511,230 18,84 €
06460-10-31027X40rubínově červená RAL 3003M10304733,964,668,6809511,240 19,19 €
06460-10-31027X50rubínově červená RAL 3003M10304733,964,668,6809511,250 19,19 €
06460-10-41027X20rubínově červená RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,220 20,38 €
06460-10-41027X30rubínově červená RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,230 20,38 €
06460-10-41027X40rubínově červená RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,240 21,21 €
06460-10-41027X50rubínově červená RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,250 21,21 €
06460-10-51227X20rubínově červená RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,420 23,45 €
06460-10-51227X30rubínově červená RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,430 23,45 €
06460-10-51227X40rubínově červená RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,440 24,76 €
06460-10-51227X50rubínově červená RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,450 24,76 €
06460-10-2083X10kovově stříbrnáM82538,527,752,655,66577,51010 18,07 €
06460-10-2083X20kovově stříbrnáM82538,527,752,655,66577,51020 18,07 €
06460-10-2083X30kovově stříbrnáM82538,527,752,655,66577,51030 18,07 €
06460-10-2083X40kovově stříbrnáM82538,527,752,655,66577,51040 18,37 €
06460-10-3103X15kovově stříbrnáM10304733,964,668,6809511,215 18,84 €
06460-10-3103X30kovově stříbrnáM10304733,964,668,6809511,230 18,84 €
06460-10-3103X40kovově stříbrnáM10304733,964,668,6809511,240 19,19 €
06460-10-3103X50kovově stříbrnáM10304733,964,668,6809511,250 19,19 €
06460-10-4103X20kovově stříbrnáM103053,137,272,877,39511013,220 20,38 €
06460-10-4103X30kovově stříbrnáM103053,137,272,877,39511013,230 20,38 €
06460-10-4103X40kovově stříbrnáM103053,137,272,877,39511013,240 21,21 €
06460-10-4103X50kovově stříbrnáM103053,137,272,877,39511013,250 21,21 €
06460-10-5123X20kovově stříbrnáM123559,141,98387,5110127,515,420 23,45 €
06460-10-5123X30kovově stříbrnáM123559,141,98387,5110127,515,430 23,45 €
06460-10-5123X40kovově stříbrnáM123559,141,98387,5110127,515,440 24,76 €
06460-10-5123X50kovově stříbrnáM123559,141,98387,5110127,515,450 24,76 €
06460-10-2086X10chromováno do vysokého leskuM82538,527,752,655,66577,51010 18,07 €
06460-10-2086X20chromováno do vysokého leskuM82538,527,752,655,66577,51020 18,07 €
06460-10-2086X30chromováno do vysokého leskuM82538,527,752,655,66577,51030 18,07 €
06460-10-2086X40chromováno do vysokého leskuM82538,527,752,655,66577,51040 18,37 €
06460-10-3106X15chromováno do vysokého leskuM10304733,964,668,6809511,215 18,84 €
06460-10-3106X30chromováno do vysokého leskuM10304733,964,668,6809511,230 18,84 €
06460-10-3106X40chromováno do vysokého leskuM10304733,964,668,6809511,240 19,19 €
06460-10-3106X50chromováno do vysokého leskuM10304733,964,668,6809511,250 19,19 €
06460-10-4106X20chromováno do vysokého leskuM103053,137,272,877,39511013,220 20,38 €
06460-10-4106X30chromováno do vysokého leskuM103053,137,272,877,39511013,230 20,38 €
06460-10-4106X40chromováno do vysokého leskuM103053,137,272,877,39511013,240 21,21 €
06460-10-4106X50chromováno do vysokého leskuM103053,137,272,877,39511013,250 21,21 €
06460-10-5126X20chromováno do vysokého leskuM123559,141,98387,5110127,515,420 23,45 €
06460-10-5126X30chromováno do vysokého leskuM123559,141,98387,5110127,515,430 23,45 €
06460-10-5126X40chromováno do vysokého leskuM123559,141,98387,5110127,515,440 24,76 €
06460-10-5126X50chromováno do vysokého leskuM123559,141,98387,5110127,515,450 24,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83