Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
06460-05

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části modře pasivovány.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, stříbrná metalíza.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06460-05 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 345 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
06460-05-0042X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 5,53 €
06460-05-0042X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 5,53 €
06460-05-0042X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 5,53 €
06460-05-0042X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 5,53 €
06460-05-0042X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771630 5,53 €
06460-05-0042X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771635 5,98 €
06460-05-0042X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771640 5,98 €
06460-05-0042X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771645 5,98 €
06460-05-0042X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771650 5,98 €
06460-05-0043X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 5,53 €
06460-05-0043X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 5,53 €
06460-05-0043X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 5,53 €
06460-05-0043X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 5,53 €
06460-05-0043X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771630 5,53 €
06460-05-0043X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771635 5,98 €
06460-05-0043X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771640 5,98 €
06460-05-0043X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771645 5,98 €
06460-05-0043X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771650 5,98 €
06460-05-0052X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 5,53 €
06460-05-0052X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 5,53 €
06460-05-0052X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 5,53 €
06460-05-0052X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 5,53 €
06460-05-0052X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771630 5,53 €
06460-05-0052X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771635 5,98 €
06460-05-0052X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771640 5,98 €
06460-05-0052X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771645 5,98 €
06460-05-0052X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771650 5,98 €
06460-05-0053X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 5,53 €
06460-05-0053X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 5,53 €
06460-05-0053X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 5,53 €
06460-05-0053X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 5,53 €
06460-05-0053X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771630 5,53 €
06460-05-0053X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771635 5,98 €
06460-05-0053X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771640 5,98 €
06460-05-0053X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771645 5,98 €
06460-05-0053X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771650 5,98 €
06460-05-1052X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 5,53 €
06460-05-1052X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 5,53 €
06460-05-1052X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 5,53 €
06460-05-1052X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 5,53 €
06460-05-1052X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771630 5,53 €
06460-05-1052X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771635 5,98 €
06460-05-1052X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771640 5,98 €
06460-05-1052X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771645 5,98 €
06460-05-1052X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771650 5,98 €
06460-05-1053X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 5,53 €
06460-05-1053X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 5,53 €
06460-05-1053X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 5,53 €
06460-05-1053X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 5,53 €
06460-05-1053X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771630 5,53 €
06460-05-1053X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771635 5,98 €
06460-05-1053X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771640 5,98 €
06460-05-1053X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771645 5,98 €
06460-05-1053X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771650 5,98 €
06460-05-1062X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 5,53 €
06460-05-1062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 5,53 €
06460-05-1062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 5,53 €
06460-05-1062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 5,53 €
06460-05-1062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 5,53 €
06460-05-1062X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771635 5,98 €
06460-05-1062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 5,98 €
06460-05-1062X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771645 5,98 €
06460-05-1062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 5,98 €
06460-05-1063X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 5,53 €
06460-05-1063X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 5,53 €
06460-05-1063X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 5,53 €
06460-05-1063X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 5,53 €
06460-05-1063X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 5,53 €
06460-05-1063X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771635 5,98 €
06460-05-1063X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 5,98 €
06460-05-1063X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771645 5,98 €
06460-05-1063X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 5,98 €
06460-05-2062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,92 €
06460-05-2062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,92 €
06460-05-2062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,92 €
06460-05-2062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,92 €
06460-05-2062X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,38 €
06460-05-2062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,38 €
06460-05-2062X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,38 €
06460-05-2062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,38 €
06460-05-2062X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,38 €
06460-05-2062X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,38 €
06460-05-2063X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,92 €
06460-05-2063X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,92 €
06460-05-2063X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,92 €
06460-05-2063X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,92 €
06460-05-2063X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,38 €
06460-05-2063X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,38 €
06460-05-2063X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,38 €
06460-05-2063X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,38 €
06460-05-2063X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,38 €
06460-05-2063X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,38 €
06460-05-2082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,92 €
06460-05-2082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,92 €
06460-05-2082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,92 €
06460-05-2082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,92 €
06460-05-2082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,38 €
06460-05-2082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,38 €
06460-05-2082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,38 €
06460-05-2082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,38 €
06460-05-2082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,38 €
06460-05-2082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,38 €
06460-05-2083X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,92 €
06460-05-2083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,92 €
06460-05-2083X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,92 €
06460-05-2083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,92 €
06460-05-2083X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,38 €
06460-05-2083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,38 €
06460-05-2083X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,38 €
06460-05-2083X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,38 €
06460-05-2083X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,38 €
06460-05-2083X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,38 €
06460-05-2102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,92 €
06460-05-2102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,92 €
06460-05-2102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,92 €
06460-05-2102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,92 €
06460-05-2102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,38 €
06460-05-2102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,38 €
06460-05-2102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,38 €
06460-05-2102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,38 €
06460-05-2102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,38 €
06460-05-2102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,38 €
06460-05-2103X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,92 €
06460-05-2103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,92 €
06460-05-2103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,92 €
06460-05-2103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,92 €
06460-05-2103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,38 €
06460-05-2103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,38 €
06460-05-2103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,38 €
06460-05-2103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,38 €
06460-05-2103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,38 €
06460-05-2103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,38 €
06460-05-3082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112215 7,62 €
06460-05-3082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 7,62 €
06460-05-3082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 7,62 €
06460-05-3082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 7,62 €
06460-05-3082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112235 8,17 €
06460-05-3082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 8,17 €
06460-05-3082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112245 8,17 €
06460-05-3082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 8,17 €
06460-05-3082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112255 8,17 €
06460-05-3082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 8,17 €
06460-05-3083X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112215 7,62 €
06460-05-3083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 7,62 €
06460-05-3083X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 7,62 €
06460-05-3083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 7,62 €
06460-05-3083X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112235 8,17 €
06460-05-3083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 8,17 €
06460-05-3083X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112245 8,17 €
06460-05-3083X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 8,17 €
06460-05-3083X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112255 8,17 €
06460-05-3083X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 8,17 €
06460-05-3102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112215 7,62 €
06460-05-3102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 7,62 €
06460-05-3102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 7,62 €
06460-05-3102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 7,62 €
06460-05-3102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112235 8,17 €
06460-05-3102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 8,17 €
06460-05-3102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112245 8,17 €
06460-05-3102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 8,17 €
06460-05-3102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112255 8,17 €
06460-05-3102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 8,17 €
06460-05-3103X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112215 7,62 €
06460-05-3103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 7,62 €
06460-05-3103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 7,62 €
06460-05-3103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 7,62 €
06460-05-3103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112235 8,17 €
06460-05-3103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 8,17 €
06460-05-3103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112245 8,17 €
06460-05-3103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 8,17 €
06460-05-3103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112255 8,17 €
06460-05-3103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 8,17 €
06460-05-4102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132420 8,99 €
06460-05-4102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132425 8,99 €
06460-05-4102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132430 8,99 €
06460-05-4102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132435 9,45 €
06460-05-4102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132440 9,45 €
06460-05-4102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132445 9,45 €
06460-05-4102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132450 9,45 €
06460-05-4102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132455 9,45 €
06460-05-4102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132460 9,45 €
06460-05-4102X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132470 10,04 €
06460-05-4102X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132480 10,04 €
06460-05-4102X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132490 10,04 €
06460-05-4103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132420 8,99 €
06460-05-4103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132425 8,99 €
06460-05-4103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132430 8,99 €
06460-05-4103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132435 9,45 €
06460-05-4103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132440 9,45 €
06460-05-4103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132445 9,45 €
06460-05-4103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132450 9,45 €
06460-05-4103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132455 9,45 €
06460-05-4103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132460 9,45 €
06460-05-4103X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132470 10,04 €
06460-05-4103X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132480 10,04 €
06460-05-4103X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132490 10,04 €
06460-05-4122X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132420 8,99 €
06460-05-4122X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 8,99 €
06460-05-4122X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 8,99 €
06460-05-4122X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132435 9,45 €
06460-05-4122X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 9,45 €
06460-05-4122X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132445 9,45 €
06460-05-4122X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 9,45 €
06460-05-4122X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132455 9,45 €
06460-05-4122X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 9,45 €
06460-05-4122X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132470 10,04 €
06460-05-4122X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132480 10,04 €
06460-05-4122X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132490 10,04 €
06460-05-4123X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132420 8,99 €
06460-05-4123X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 8,99 €
06460-05-4123X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 8,99 €
06460-05-4123X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132435 9,45 €
06460-05-4123X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 9,45 €
06460-05-4123X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132445 9,45 €
06460-05-4123X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 9,45 €
06460-05-4123X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132455 9,45 €
06460-05-4123X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 9,45 €
06460-05-4123X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132470 10,04 €
06460-05-4123X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132480 10,04 €
06460-05-4123X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132490 10,04 €
06460-05-5122X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152625 11,25 €
06460-05-5122X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152630 11,25 €
06460-05-5122X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152635 11,98 €
06460-05-5122X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152640 11,98 €
06460-05-5122X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152645 11,98 €
06460-05-5122X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152650 11,98 €
06460-05-5122X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152655 11,98 €
06460-05-5122X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152660 11,98 €
06460-05-5122X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152670 12,79 €
06460-05-5122X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152680 12,79 €
06460-05-5122X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152690 12,79 €
06460-05-5123X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152625 11,25 €
06460-05-5123X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152630 11,25 €
06460-05-5123X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152635 11,98 €
06460-05-5123X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152640 11,98 €
06460-05-5123X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152645 11,98 €
06460-05-5123X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152650 11,98 €
06460-05-5123X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152655 11,98 €
06460-05-5123X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152660 11,98 €
06460-05-5123X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152670 12,79 €
06460-05-5123X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152680 12,79 €
06460-05-5123X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152690 12,79 €
06460-05-5162X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152625 11,25 €
06460-05-5162X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152630 11,25 €
06460-05-5162X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152635 11,98 €
06460-05-5162X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152640 11,98 €
06460-05-5162X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152645 11,98 €
06460-05-5162X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152650 11,98 €
06460-05-5162X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152655 11,98 €
06460-05-5162X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152660 11,98 €
06460-05-5162X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152670 12,79 €
06460-05-5162X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152680 12,79 €
06460-05-5162X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152690 12,79 €
06460-05-5163X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152625 11,25 €
06460-05-5163X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152630 11,25 €
06460-05-5163X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152635 11,98 €
06460-05-5163X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152640 11,98 €
06460-05-5163X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152645 11,98 €
06460-05-5163X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152650 11,98 €
06460-05-5163X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152655 11,98 €
06460-05-5163X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152660 11,98 €
06460-05-5163X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152670 12,79 €
06460-05-5163X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152680 12,79 €
06460-05-5163X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152690 12,79 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83