Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
06459

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06459 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 191 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá  s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
06459-2062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 10,34 €
06459-2062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2062X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-2082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 10,34 €
06459-2082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-2102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-3082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72220 11,85 €
06459-3082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72225 11,85 €
06459-3082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72230 11,85 €
06459-3082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72240 12,65 €
06459-3082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72250 12,65 €
06459-3082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81621,222371023,83842809111,72260 12,65 €
06459-3102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72220 11,85 €
06459-3102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72225 11,85 €
06459-3102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72230 11,85 €
06459-3102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72240 12,65 €
06459-3102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72250 12,65 €
06459-3102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101621,222371023,83842809111,72260 12,65 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83