|
|
06454Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt z přesného odlitku 1.4308.
Ostatní ocelové části 1.4305. Provedení: Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěné nebo pískované. Ocelové časti bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení. Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Velikost | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Počet zubů
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06454-104 | elektrolyticky leštěno | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 15,67 € | | 06454-105 | elektrolyticky leštěno | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 15,67 € | | 06454-106 | elektrolyticky leštěno | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 15,67 € | | 06454-206 | elektrolyticky leštěno | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 21,13 € | | 06454-208 | elektrolyticky leštěno | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 21,13 € | | 06454-308 | elektrolyticky leštěno | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 25,44 € | | 06454-310 | elektrolyticky leštěno | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 25,44 € | | 06454-410 | elektrolyticky leštěno | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 29,77 € | | 06454-412 | elektrolyticky leštěno | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 29,77 € | | 06454-512 | elektrolyticky leštěno | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 34,49 € | | 06454-516 | elektrolyticky leštěno | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 34,49 € | | 06454-104153 | pískováno | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14,11 € | | 06454-105153 | pískováno | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14,11 € | | 06454-106153 | pískováno | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14,11 € | | 06454-206153 | pískováno | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 19,01 € | | 06454-208153 | pískováno | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 19,01 € | | 06454-308153 | pískováno | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 22,86 € | | 06454-310153 | pískováno | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 22,86 € | | 06454-410153 | pískováno | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 26,81 € | | 06454-412153 | pískováno | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 26,81 € | | 06454-512153 | pískováno | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 31,05 € | | 06454-516153 | pískováno | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 31,05 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|