|
|
06451Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem, se... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou. Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Sériově se dodává: oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení. Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Materiál základní těleso | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06451-0032 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-00327 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-0033 | kovově stříbrná | zinek | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-0042 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-00427 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-0043 | kovově stříbrná | zinek | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-0052 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-00527 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-0053 | kovově stříbrná | zinek | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-1042 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-10427 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-1043 | kovově stříbrná | zinek | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-1052 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-10527 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-1053 | kovově stříbrná | zinek | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-1062 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-10627 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-1063 | kovově stříbrná | zinek | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 7,42 € | | 06451-2062 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 9,22 € | | 06451-20627 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 9,22 € | | 06451-2063 | kovově stříbrná | zinek | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 9,22 € | | 06451-2082 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 9,22 € | | 06451-20827 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 9,22 € | | 06451-2083 | kovově stříbrná | zinek | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 9,22 € | | 06451-3082 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 10,45 € | | 06451-30827 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 10,45 € | | 06451-3083 | kovově stříbrná | zinek | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 10,45 € | | 06451-3102 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 10,45 € | | 06451-31027 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 10,45 € | | 06451-3103 | kovově stříbrná | zinek | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 10,45 € | | 06451-4102 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 14,04 € | | 06451-41027 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 14,04 € | | 06451-4103 | kovově stříbrná | zinek | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 14,04 € | | 06451-4122 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 14,04 € | | 06451-41227 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 14,04 € | | 06451-4123 | kovově stříbrná | zinek | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 14,04 € | | 06451-5122 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 17,43 € | | 06451-51227 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 17,43 € | | 06451-5123 | kovově stříbrná | zinek | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 17,43 € | | 06451-5162 | čistě oranžová RAL 2004 | zinek | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 17,43 € | | 06451-51627 | rubínově červená RAL 3003 | zinek | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 17,43 € | | 06451-5163 | kovově stříbrná | zinek | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 17,43 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|