Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli
06451

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06451 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli 187 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06451-92062čistě oranžová RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 10,98 €
06451-92082čistě oranžová RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 10,98 €
06451-93082čistě oranžová RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 12,47 €
06451-93102čistě oranžová RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 12,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83