Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly
06450-10

Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v poměru ke standardním upínacím pákám až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Materiál:Ovládací úchyt ze zinkové slitiny podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou nebo chromována do vysokého lesku.
Ocelové části, brynýrované.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza, chromováno do vysokého lesku.
Zpùsob ovládání:Ovládací páka je v neovládaném stavu zaklesnuta ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládací rukojeti ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06450-10 Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly 470 kB

Výkresy

Upínací páky ze zinku s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADPřís.CenaObjednat
06450-10-2081černá sametově matnáM82538,527,752,655,66577,5102210 16,88 €
06450-10-3101černá sametově matnáM10304733,964,668,6809511,22410 18,01 €
06450-10-4101černá sametově matnáM103053,137,272,877,39511013,22710 19,67 €
06450-10-5121černá sametově matnáM123559,141,98387,5110127,515,43310 21,68 €
06450-10-2082čistě oranžová RAL 2004M82538,527,752,655,66577,5102210 16,88 €
06450-10-3102čistě oranžová RAL 2004M10304733,964,468,6809511,22410 18,01 €
06450-10-4102čistě oranžová RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,22710 19,67 €
06450-10-5122čistě oranžová RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,43310 21,68 €
06450-10-20827rubínově červená RAL 3003M82538,527,752,655,66577,5102210 16,88 €
06450-10-31027rubínově červená RAL 3003M10304733,964,468,6809511,22410 18,01 €
06450-10-41027rubínově červená RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,22710 19,67 €
06450-10-51227rubínově červená RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,43310 21,68 €
06450-10-2083kovově stříbrnáM82538,527,752,655,66577,5102210 16,88 €
06450-10-3103kovově stříbrnáM10304733,94,468,6809511,22410 18,01 €
06450-10-4103kovově stříbrnáM103053,137,272,877,39511013,22710 19,67 €
06450-10-5123kovově stříbrnáM123559,141,98387,5110127,515,43310 21,68 €
06450-10-2086chromováno do vysokého leskuM82538,527,752,655,66577,5102210 16,88 €
06450-10-3106chromováno do vysokého leskuM10304733,964,468,6809511,22410 18,01 €
06450-10-4106chromováno do vysokého leskuM103053,137,272,877,39511013,22710 19,67 €
06450-10-5126chromováno do vysokého leskuM123559,141,98387,5110127,515,43310 21,68 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83