|
|
06450-05Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844. Ocelové části třídy pevnosti 5.8.Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou. Ocelové části modře pasivovány.Upozornění:Sériově se dodává: oranžová RAL 2004, stříbrná metalíza.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení. Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06450-05-0032 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0033 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0042 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0043 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0052 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0053 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1042 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1043 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1052 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1053 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1062 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1063 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-2062 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2063 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2082 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2083 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-3082 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3083 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3102 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3103 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-4102 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4103 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4122 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4123 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-5122 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5123 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5162 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5163 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|