Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  plochá, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
06448

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá, s vnitřním...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06448 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 184 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  plochá, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06448-2062čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,91 €
06448-2082čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,91 €
06448-3082čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M8141621,222371023,83842809111,722 7,56 €
06448-3102čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M10141621,222371023,83842809111,722 7,56 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83